(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สะดวกในการใช้งาน เต้ารับ ซ่อนอยู่ตาม ชั้นวางของ ฯลฯ
·โครงสร้าง สวิตช์เท้าเหยียบ ช่วยป้องกันการซึมเข้าของสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองและที่ มือจับ กว้างเพื่อการใช้งานที่ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
1-2482-01 |
1-2482-03 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | JAN Code | กำลังการผลิตจัดอันดับ | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 567.00 ฿ 452.98 | SWITCHED EXTENSION CORD | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | สวิตช์ ระยะไกล WHS2901WP | 4989602584322 | 125 V, 15 A, สูงถึง 1,500 W | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,000.00 ฿ 800.00 | OFFICE AUTOMATION SUPPLIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พร้อมโคมไฟ (ไฟปิดโหลด) | WH2711KWP สวิตช์เท้าเหยียบ | 4989602913320 | 125 V, 10 A, สูงถึง 1,000 W | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แตะเบา ๆ | ผู้ผลิต | อื่น ๆ | ความยาวสายไฟ(ม.) | ถึง 2 |
---|---|---|---|---|---|
สี | ขาว | ความยาวสายไฟ(ม.) | 1 | จำนวน | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง