1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์คาร์ไบด์ ขนาด4 ฟัน 38° /41°

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 777.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ออกแบบให้มี ฟัน 4 ฟันที่ไม่เท่ากันทำให้การตัดมีประสิทธิภาพสูง
·การเคลือบผิว หลายชั้นใช้โดยอนุภาคนาโน
· มีความหล่อลื่นสูง และ ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม
·เหมาะสำหรับ วัสดุหลากหลายประเภท ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึงเหล็กกล้าความแข็งสูง
· สามารถใช้ในงานเซาะฟัน (ap 0.5D ถึง 1.0D) ตามที่เป็นอยู่หลังจากการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในทิศทาง แกน Z (ap 0.5D ถึง 1.0D)

รหัสสินค้า
E140HX-1
E140HX-1.5
E140HX-2
E140HX-2.5
E140HX-3
E140HX-4
E140HX-5
E140HX-6
E140HX-7
E140HX-8
E140HX-9
E140HX-10
E140HX-11
E140HX-12
E140HX-16
E140HX-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D)
(φ)
ความยาวใบมีด (ℓ)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 777.60

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13450

฿ 797.57

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 1.55450

฿ 777.60

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 26450

฿ 777.60

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 2.58450

฿ 1,097.85

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 38650

฿ 1,097.85

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 411650

฿ 1,052.74

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 513650

฿ 1,097.85

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 616650

฿ 1,715.97

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 720860

฿ 1,715.97

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 820860

฿ 2,460.73

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9221072

฿ 2,282.84

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 10221072

฿ 3,546.22

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11261275

฿ 3,145.20

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 9 วัน 12261275

฿ 7,128.33

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 163816100

฿ 11,473.30

7LD SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 5 วัน 203820100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น จำนวนร่อง(แผ่น) 4 ชนิด สี่เหลี่ยม
การใช้เครื่องจักร Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / ดอกเคาเตอร์ซิงค์ รูปทรงปลายใบมีด ด้วย สายนำไฟฟ้า มุม บิด (θ) แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °)
รายละเอียดการ การเคลือบผิว AlTiCrN ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด(มิลลิเมตร) 0 to -0.02 รายละเอียด มุม แรงบิด 38°/41°
วัสดุ MG