1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกสว่านนำศูนย์ 120° 2 ฟัน คาร์ไบด์ D923X

7LD CARBIDE DRILL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 859.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านนำศูนย์ 120°
· ใช้ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับนำศูนย์การเจาะ 118°
· การเคลือบหลายชั้นของอนุภาคนาโน
· การหล่อลื่นและความทนต่อการเสียดสีดีเยี่ยม
· แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในกระบวนการตัดทั่วไป

รหัสสินค้า
D923X-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 859.24

7LD CARBIDE DRILL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D(มิลลิเมตร) 2 ความยาวร่อง L(มิลลิเมตร) 4 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ประเภทวัสดุเครื่องมือ คาร์ไบด์ ความยาวโดยรวม L(มิลลิเมตร) 38 ประเภทก้าน ดอกเอ็นมิลล์ ก้าน
ประเภทการเคลือบผิว อื่น ๆ มุมบริเวณปลายแหลม(θ) 120 เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน(มิลลิเมตร) 3
รายละเอียดการ การเคลือบผิว Altin วัสดุ MG