(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกเอ็นมิลล์ 4 ฟัน ประสิทธิภาพสูงสำหรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ มี ความแข็ง สูงด้วยพื้นผิวเคลือบคาร์ไบด์ UMG
·การออกแบบให้ไม่สมมาตรทำให้การตัดมีประสิทธิภาพสูง
· การเคลือบหลายชั้นของอนุภาคนาโน
·เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ ความแข็ง สูงตั้งแต่ HRC 40 ถึง 70 เนื่องจากมี ชุดสายไฟ เปลือก สูงและอุณหภูมิออกซิเดชั่นเริ่มต้นสูง
·เหมาะสำหรับ วัสดุหลากหลายประเภท ตั้งแต่ เหล็กกล้าทั่วไป จนถึงเหล็กกล้าความแข็งสูง
รหัสสินค้า |
---|
F636TX-3 |
F636TX-4 |
F636TX-5 |
F636TX-6 |
F636TX-8 |
F636TX-10 |
F636TX-12 |
F636TX-16 |
F636TX-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (D) (φ) | ความยาวใบมีด (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,418.59 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 8 | 6 | 57 | ||
฿ 1,418.59 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 4 | 11 | 6 | 57 | ||
฿ 1,418.59 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 13 | 6 | 57 | ||
฿ 1,418.59 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 13 | 6 | 57 | ||
฿ 2,171.27 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 19 | 8 | 63 | ||
฿ 3,136.15 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 10 | 72 | ||
฿ 4,327.17 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 26 | 12 | 83 | ||
฿ 8,991.75 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 32 | 16 | 92 | ||
฿ 14,666.44 | 7LD SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 38 | 20 | 104 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง-55 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-60 HRC / เหล็กกล้าความแข็งสูง-65 HRC / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม / เรซิ่น | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | ชนิด | สี่เหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
การใช้เครื่องจักร | Plane / ด้านข้าง / ร่อง / การตัดเอียง / ดอกเคาเตอร์ซิงค์ | รูปทรงปลายใบมีด | ด้วย สายนำไฟฟ้า | มุม บิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | AlTiSiN | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด(มิลลิเมตร) | 0 to -0.02 | รายละเอียด มุม แรงบิด | 38°/41° |
วัสดุ | UMG |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง