(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
N412-38X25-LG-PACK |
N412-50X25-CL-PACK |
N412-50X25-LB-PACK |
N412-50X25-LG-PACK |
N412-75X25-LG-PACK |
N412-100X25-LG-PACK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,474.79 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | สีเขียว | 38 | สีเขียวอ่อน | 4547691701602 | 1 แพ็ค (36 ชิ้น) | ||
฿ 3,671.33 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
3 วัน | สีใส | 50 | ความโปร่งใส | 4547691702043 | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 3,671.33 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | ประเภทสีฟ้า | 50 | ฟ้าอ่อน | 4547691702036 | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 3,384.47 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | 50 | สีเขียวอ่อน | 4547691701619 | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 3,309.51 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | สีเขียว | 75 | สีเขียวอ่อน | 4547691701626 | 1 แพ็ค (18 ชิ้น) | ||
฿ 2,947.67 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | สีเขียว | 100 | สีเขียวอ่อน | 4547691701633 | 1 แพ็ค (12 ชิ้น) |
เทป บ่ม มีความแข็งแรงและใช้งานได้ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากสีมีความเด่นชัดจึงง่ายต่อการเข้าใจถึงสิ่งที่เหลืออยู่และสิ่งที่เหลืออยู่
· ออกแบบด้วย กาว พิเศษเพื่อป้องกันคราบ กาว
·ความสามารถในการใช้งานได้ดีขึ้นเนื่องจากความสามารถในการตัดด้วยมือได้ดีเยี่ยม
· สามารถเลือกประเภทได้ตามการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องการใช้ เทป ที่ไม่ทิ้ง กาว บนลิ้นชักและยึดประตูชั่วคราว
รหัสรุ่น |
---|
N412-38X25-LG-PACK |
N412-50X25-CL-PACK |
N412-50X25-LB-PACK |
N412-50X25-LG-PACK |
N412-75X25-LG-PACK |
N412-100X25-LG-PACK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สี | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | JAN Code | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,474.79 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | สีเขียว | 38 | สีเขียวอ่อน | 4547691701602 | 1 แพ็ค (36 ชิ้น) | ||
฿ 3,671.33 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
3 วัน | สีใส | 50 | ความโปร่งใส | 4547691702043 | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 3,671.33 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | ประเภทสีฟ้า | 50 | ฟ้าอ่อน | 4547691702036 | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 3,384.47 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สีเขียว | 50 | สีเขียวอ่อน | 4547691701619 | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 3,309.51 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
18 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | สีเขียว | 75 | สีเขียวอ่อน | 4547691701626 | 1 แพ็ค (18 ชิ้น) | ||
฿ 2,947.67 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | สีเขียว | 100 | สีเขียวอ่อน | 4547691701633 | 1 แพ็ค (12 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง