(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
N224-25X50-CR-PACK |
N224-38X50-CR-PACK |
N224-50X50-CR-PACK |
N224-60X50-CR-PACK |
N224-75X50-CR-PACK |
N224-100X50-CR-PACK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,249.19 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 25 | 4970520338029 | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 2,947.67 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 38 | 4970520338036 | 1 แพ็ค (60 ชิ้น) | ||
฿ 3,219.04 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 50 | 4970520338012 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 3,092.41 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 60 | 4970520338043 | 1 แพ็ค (40 ชิ้น) | ||
฿ 2,911.49 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 75 | 4970520338050 | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 2,585.84 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 100 | 4970520338067 | 1 แพ็ค (20 ชิ้น) |
[คุณสมบัติ]
·ลามิเนต โพลีเอทิลีน ถูกนำออก
·ด้วยการเอาลามิเนต โพลีเอทิลีน ออกเราได้ลดปริมาณCO² (ผู้มีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน) ที่เกิดขึ้นเมื่อเผา ผลิตภัณฑ์
·สามารถเขียนด้วยหมึก น้ำมัน
รหัสรุ่น |
---|
N224-25X50-CR-PACK |
N224-38X50-CR-PACK |
N224-50X50-CR-PACK |
N224-60X50-CR-PACK |
N224-75X50-CR-PACK |
N224-100X50-CR-PACK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
JAN Code | จำนวนที่บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,249.19 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 25 | 4970520338029 | 1 แพ็ค (100 ชิ้น) | ||
฿ 2,947.67 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
60 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 38 | 4970520338036 | 1 แพ็ค (60 ชิ้น) | ||
฿ 3,219.04 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 50 | 4970520338012 | 1 แพ็ค (50 ชิ้น) | ||
฿ 3,092.41 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 60 | 4970520338043 | 1 แพ็ค (40 ชิ้น) | ||
฿ 2,911.49 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 75 | 4970520338050 | 1 แพ็ค (30 ชิ้น) | ||
฿ 2,585.84 |
SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP | 1 แพ็ค |
20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
9 วัน | 100 | 4970520338067 | 1 แพ็ค (20 ชิ้น) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง