(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

# 433 ผ้าใส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 8,736.94 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
N433-50X50-CL-PACK
SH433-50X25-CL-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code เคส น้ำหนักรวม
(กิโลกรัม)
น้ำหนักลมขึ้น
(ก.)
ขนาด กระดาษลูกฟูก (กว้าง x ยาว x สูง)
(มิลลิเมตร)
ความเหนียวแน่น
(N / 25 มม)
ความทนต่อแรงดึง
(N / 25 มม)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 8,736.94

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 50 0.13 4970520327818 - - - 9.80 137.2 1 แพ็ค (30 ชิ้น)

฿ 11,631.58

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 25 - 4970520325814 8 170 393 × 265 × 272 - - 1 กล่อง (40 ม้วน)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีใส
  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    50
  • รายละเอียดสี
    ความโปร่งใส

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เทป ผ้าใสที่ให้คุณเห็นสิ่งที่อยู่ข้างใต้
·สำหรับผู้ที่ต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดสายตา

รหัสรุ่น
N433-50X50-CL-PACK
SH433-50X25-CL-PACK
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว
(ม.)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
JAN Code เคส น้ำหนักรวม
(กิโลกรัม)
น้ำหนักลมขึ้น
(ก.)
ขนาด กระดาษลูกฟูก (กว้าง x ยาว x สูง)
(มิลลิเมตร)
ความเหนียวแน่น
(N / 25 มม)
ความทนต่อแรงดึง
(N / 25 มม)
จำนวนที่บรรจุ

฿ 8,736.94

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 50 0.13 4970520327818 - - - 9.80 137.2 1 แพ็ค (30 ชิ้น)

฿ 11,631.58

SEAL TAPES(PROCESSING FLUOROP 1 แพ็ค

40 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

9 วัน 25 - 4970520325814 8 170 393 × 265 × 272 - - 1 กล่อง (40 ม้วน)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1