1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดินสอกด DelGuard

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 327.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • การเคาะ 4 ครั้งขึ้นไปจากสถานะการอัดขึ้นรูปแบบไม่มีแกนเพื่อทำการเขียนอาจทำให้เกิดการแตกหักได้

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ปกป้อง สายนำไฟฟ้าเขียนได้นาน.
·นำเสนอ ระบบ DelGuard ที่ดูดซับ ความดัน จากทิศทางใดก็ได้และปกป้อง สายนำไฟฟ้า
· สายนำไฟฟ้า จะไม่ถูกทำลายแม้กระทั่งภายใต้การเขียนอย่างรวดเร็วหรือการเขียนลวก ๆ อย่างกระตือรือร้น
·ติดตั้งชิ้นส่วนที่อุดช่องว่างภายใน ปลาย ปากกาเพื่อป้องกันการอุดตันของ สายนำไฟฟ้า

รหัสสินค้า
P-MA85-BK
P-MA85-BL
P-MA85-W
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสีหลัก ตัวเครื่อง JAN Code จำนวนเนื้อหา

฿ 327.00

marker pen 1 ชิ้น 13 วัน สีดำ49016814318161 ชิ้น

฿ 327.00

marker pen 1 ชิ้น 13 วัน สีน้ำเงิน49016814318231 ชิ้น

฿ 327.00

marker pen 1 ชิ้น 13 วัน ขาว49016814318611 ชิ้น

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ดินสอกด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา x ความยาวทั้งหมด(มิลลิเมตร) 10.3 × 137.3 คอร์/แกน(มิลลิเมตร) 0.5
มวล(ก.) 10 จำนวนเนื้อหา 1 ชิ้น