1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไดอัลเกจ, เกจวัดความหนา ซีรีส์ 7/547 ชนิดดิจิตอล

MEASURING TOOLS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,471.82/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถวัดความหนาของวัตถุขนาดเล็ก ๆ, กระดาษ, สักหลาด ฯลฯ ได้อย่างรวดเร็วด้วยสัมผัสเดียว มีการใช้เซรามิกสำหรับหัวเกจวัดและทั่ง จึงไม่ต้องกังวลกับการเกิดสนิม

รหัสสินค้า
547-315
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,471.82

MEASURING TOOLS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ใช้ ประเภทความหนา วิธีแสดงผล ดิจิทัล ความยาวการวัดสูงสุด (ช่วงการปรับค่า)(มิลลิเมตร) 6 ถึง 20
ช่วงสเกล / การแสดงผลขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.01 ฟังก์ชั่นกันน้ำ ไม่รวม มี/ไม่มี เทอร์มินอลเอาต์พุตข้อมูลการวัด ที่รวมอยู่
ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) 0-10 กำลังวัด(N) 1.5 หรือน้อยกว่า รุ่น ผลิตภัณฑ์ ความหนาของ ใบมีดลบคม
ความลึกของการแทรก(มิลลิเมตร) 30 มวล(ก.) 270 คำอธิบายเพิ่มเติม ผู้อ่าน:ไฟบอกสถานะ ABS DigimaticID-CX
หัว เกจวัด ความขนาน ของทั่ง(ไมโครเมตร) 10 (รับประกันเฉพาะในทิศทางความกว้างเท่านั้น) ข้อผิดพลาดบ่งชี้(ไมโครเมตร) ±20 (ข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ:ไม่รวม± 1 จำนวนนับ) ขนาดของ หัว เกจวัด และทั่ง(มิลลิเมตร) 6.5 × 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 547-315 ในชุด ไดอัลเกจ, เกจวัดความหนา ซีรีส์ 7/547 ชนิดดิจิตอล