• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Towel Rag, Recyclable

Towel Rag, Recyclable

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

A set of pile fabric rags with superior water and oil absorbency.
[Features]
· Made with pile fabric; a material used for various types of towel, etc.
· The pile fabric is able to thoroughly remove large quantities of water and oil.
· The fabric material has been selected and processed on a cutting machine, and effectively absorbs large quantities of water or oil.
[Applications]
· Convenient for wiping up large quantities of oil or paint.
· Also great for shipbuilding or work at large industrial complexes.

Basic Specifications

  • Product Type
    Cloth waste
  • Cloth material
    Towel
  • Shape
    Sheet
  • Fabric
    Used
  • Type
    Dry
  • Size(cm)
    Irregular Shape
  • JAN Code
    4977292245265
  • Internal Capacity
    1 Bag (1 kg)
Part Number
Internal Capacity

Refine byกรองตาม

  • 1 Bag (1 kg)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Bag (1 kg)
4 Day(s) or more
-

Part Number : NU-3R 1KG
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (1 kg)

Specificationtitle

  • Product Type
    Cloth waste
  • Cloth material
    Towel
  • Shape
    Sheet
  • Fabric
    Used
  • Type
    Dry
  • Size(cm)
    Irregular Shape
  • JAN Code
    4977292245265
  • Material Details
    Towel (Pile) Fabric (Cotton: About 80%)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)