(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เส้นผ่านศูนย์กลาง ใบมีดลบคม และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน เท่ากันและใช้งานง่าย
· การเคลือบผิว ถูกนำไปใช้กับ SSTD เพื่อปรับปรุงจาก SSD ที่มีอยู่
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 499.00 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1 | 10 | 38 | 1.0 | ||
฿ 503.06 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.6 | 13 | 38 | 1.6 | ||
฿ 503.06 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 13 | 38 | 1.8 | ||
฿ 503.06 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 16 | 45 | 2.0 | ||
฿ 503.06 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.3 | 16 | 45 | 2.3 | ||
฿ 499.00 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 20 | 50 | 2.5 | ||
฿ 503.06 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2.6 | 20 | 50 | 2.6 | ||
฿ 541.67 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 25 | 50 | 3.4 | ||
฿ 544.18 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3.5 | 25 | 50 | 3.5 | ||
฿ 708.66 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.1 | 30 | 60 | 4.1 | ||
฿ 713.94 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 30 | 60 | 4.3 | ||
฿ 832.02 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 4.6 | 33 | 65 | 4.6 | ||
฿ 971.55 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 35 | 65 | 5.3 | ||
฿ 1,142.80 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 38 | 75 | 5.9 | ||
฿ 1,824.00 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 38 | 75 | 6 | ||
฿ 1,314.04 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.1 | 38 | 75 | 6.1 | ||
฿ 1,314.04 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 38 | 75 | 6.2 | ||
฿ 1,443.10 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 45 | 80 | 6.8 | ||
฿ 1,407.70 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 6.9 | 45 | 80 | 6.9 | ||
฿ 1,443.10 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 45 | 80 | 7 | ||
฿ 1,572.17 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.1 | 45 | 80 | 7.1 | ||
฿ 1,860.01 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.2 | 50 | 85 | 8.2 | ||
฿ 1,860.01 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8.5 | 50 | 85 | 8.5 | ||
฿ 2,086.90 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8.6 | 50 | 95 | 8.6 | ||
฿ 2,024.49 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9 | 50 | 95 | 9 | ||
฿ 2,376.31 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 9.7 | 50 | 95 | 9.7 | ||
฿ 2,376.31 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 10 | 55 | 100 | 10 | ||
฿ 2,909.40 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11.5 | 65 | 120 | 11.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทการเคลือบผิว | ดีบุก |
---|---|---|---|---|---|
มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 118 | มุม บิด(°) | 30 | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 |
ความเผื่อ ก้าน | H7 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง