(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· การเคลือบ TiAIN-HH (ชนิดซิลิโคนไททาเนียมอะลูมิเนียม) และรองรับวัสดุใช้งานที่มีความแข็งสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน
รหัสสินค้า |
---|
PF505030 |
PF505036 |
PF505050 |
PF505078 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,382.64 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 25 | 60 | 3 | ||
฿ 1,172.81 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.6 | 30 | 65 | 4 | ||
฿ 1,715.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 39 | 71 | 5 | ||
฿ 2,605.01 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7.8 | 52 | 92 | 8 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | TiAlNHH | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 140 | มุม บิด(°) | 30 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง