(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รองรับวัสดุงานที่มีความแข็งสูงและอายุการใช้งานยาวนานโดยเฉพาะการเจาะวัสดุที่มีความละเอียดสูงพิเศษ0.5μและการเคลือบ tialn-hh (ไททาเนียมอะลูมิเนียมและซิลิโคน) ที่ให้ความแข็งแกร่งของพื้นผิวสูงอุณหภูมิออกซิเดชั่นทนความร้อนสูงและประสิทธิภาพของน้ำมันหล่อลื่น
รหัสสินค้า |
---|
PF503032 |
PF503033 |
PF503040 |
PF503045 |
PF503051 |
PF503053 |
PF503060 |
PF503069 |
PF503080 |
PF503090 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,091.82 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.2 | 20 | 60 | 4 | ||
฿ 1,091.82 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3.3 | 20 | 60 | 4 | ||
฿ 1,036.55 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 | 24 | 60 | 4 | ||
฿ 1,177.44 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 26 | 62 | 5 | ||
฿ 1,277.08 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5.1 | 26 | 62 | 5 | ||
฿ 1,543.15 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 28 | 66 | 6 | ||
฿ 1,601.38 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6 | 30 | 66 | 6 | ||
฿ 1,894.48 | WID CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 6.9 | 37 | 74 | 7 | ||
฿ 2,204.49 ฿ 1,175.21 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 40 | 79 | 8 | ||
฿ 2,475.40 ฿ 1,325.08 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 43 | 84 | 9 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | TiAlNHH | มุมบริเวณปลายแหลม(°) | 140 | มุม บิด(°) | 30 |
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | h8 | ความเผื่อ ก้าน | H6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง