1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SPEED / T แบบหลายร่อง สำหรับ ความแข็ง สูง ความ ยาว ใบมีดลบคม ยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,479.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้กับ เหล็กกล้า ชุบแข็งได้ถึง HRC 65 ด้วยการใช้ วัสดุ นาโน เกรด สูงสุด 200 เช่นเดียวกับการ การเคลือบผิว ซิ ซิลิคอน ใช้ ซิลิกอน (SI) ที่มี ความแข็ง สูงและทนความร้อนสูง
·รองรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและมีอายุการใช้งานยาวนาน

รหัสสินค้า
SFULVT0806
SFULVT1006
SFULVT1206
SFULVT1606
SFULVT2008
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)
(φ)
ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(แผ่น)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)

฿ 3,479.89

PTG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 16 วัน 83568100

฿ 5,486.83

PTG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 16 วัน 1045610100

฿ 6,231.60

PTG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 16 วัน 1250612100

฿ 13,032.78

PTG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 16 วัน 1665616150

฿ 24,533.51

PTG SOLID CARBIDE END MILLS 1 ชิ้น 16 วัน 2075820150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC60 / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ ชนิด ส แบบเหลี่ยม คอยาว การใช้เครื่องจักร ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z)
มุมบิด (θ) แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) รายละเอียดการ การเคลือบผิว TiSiN รายละเอียด มุม แรงบิด(°) 45