(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วัสดุนาโนคุณภาพสูง 400 และการเคลือบนาโน AlTiN (nBS) ทำให้เหมาะสำหรับวัสดุงานที่หลากหลายตั้งแต่วัตถุดิบจนถึง HRC 50
·การเคลือบนาโน AlTiN ที่มีการหล่อลื่นสูงจะเน้นที่พื้นผิวสำเร็จรูป
เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D)(φ) | 8 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / ไททาเนียม | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ)(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ชนิด | แบบเหลี่ยม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 8 |
ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 60 | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง | มุมบิด (θ) | แรงบิดอันทรงพลัง (45 ° -60 °) |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | nbs | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 45 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UVT0806 ในชุด SPEED / T แบบหลายร่อง สำหรับการตกแต่ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง