(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·รองรับวัสดุงานเหล็กที่มีความแข็งผิวสูงเช่นวัสดุที่มีความแข็งเนื่องจากการเคลือบ SI (ซิลิกอน) ที่มีความแข็งผิวสูงและอุณหภูมิออกซิเดชั่นความร้อนสูง
·เครื่องมือ
· เน้นการใช้งานด้วย ใบมีดลบคม ยาว 30 มม. และ ⌀10
รหัสสินค้า |
---|
SE0304SI |
SE0604SI |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 851.69 | SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 8 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน แตกต่างกัน | ||
฿ 949.28 | PTG SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 16 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / เหล็กกล้าความแข็งสูง -HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 | ชนิด | แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) | 50 | การใช้เครื่องจักร | ด้าน / ร่อง / พรวดพราด (ฟีด Z) / การตัดแบบเอียง |
มุมบิด (θ) | แรงบิด มาตรฐาน (30-40 °) | รายละเอียดการ การเคลือบผิว | TiSiN | รายละเอียด มุม แรงบิด(°) | 35 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง