(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· รุ่น F51 และ V60 สามารถตั้งค่าเป็นศูนย์บนพื้นที่อ้างอิงที่ต้องการ และมีคุณสมบัติระบบ ABS ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้
· รุ่น VA60 ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มขั้น พร้อมจอแสดงผลที่อ่านได้ง่าย ไม่ต้องปรับเทียบก่อนใช้ และมีระบบอ้างอิงระดับ
รหัสสินค้า |
---|
DAS-F51 |
DAS-V60 |
DAS-VA60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มาตรฐาน การวัด พื้นผิว | อุณหภูมิใช้งาน | พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,748.00 | KDS SENSOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | โครงสร้างแบน | +5°C to +50°C | CR2032×1 | ||
฿ 3,215.00 | KDS SENSOR | 1 ชิ้น | 10 วัน | โครงสร้างร่อง V | +5°C to +50°C | CR2032×1 | ||
฿ 4,816.00 | KDS SENSOR | 1 ชิ้น | 12 วัน | โครงสร้างร่อง V | +5°C to +40°C | ถ่าน AAA x 2 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | มิเตอร์วัดไฟ มุม ดิจิตอล | ช่วงการวัดค่า | 0 ถึง 360 ° | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.1 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ขั้ว | ไม่มี ขั้ว | ความแม่นยำ(°) | ±0.2 | อายุแบตเตอรี่ | ประมาณ 2,000 ชั่วโมง |
อุปกรณ์แหล่งจ่าย | หลังจากผ่านไป 5 นาที | อุปกรณ์เสริม | กล่องใส่นุ่ม, คู่มือการใช้งาน, การ์ดรับประกัน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง