(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

แปรงขัดพื้น 7044

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,352.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
70443
70444
70445
70446
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,352.00

DRY WIPERS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน 497-0225 1 ชิ้น

฿ 1,352.00

DRY WIPERS 1 ชิ้น 19 วัน สีแดง 497-0233 1 ชิ้น

฿ 1,352.00

DRY WIPERS 1 ชิ้น 19 วัน ขาว 497-0241 1 ชิ้น

฿ 1,352.00

DRY WIPERS 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลือง 497-0250 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้าง(มิลลิเมตร)
    230
  • อุณหภูมิทนความร้อน(°C)
    121
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(มิลลิเมตร)
    0.50
  • ขน ยาว(มิลลิเมตร)
    32/42
  • วัสดุ ขน
    ยาก
  • มวล(ก.)
    315
  • ความระมัดระวัง
    ระวังอย่าบีบขนแปรงในเครื่องจักร เครื่องมือ ฯลฯ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับล้างมุมผนังและ พื้น รวมทั้งตะแกรงแปรงนี้มีความยาวขนแปรงสองชั้นสามารถใช้ร่วมกับ มือจับ ผลิตโดย vikan(มือจับ ขายปลีก/แยกจำหน่าย)

รหัสรุ่น
70443
70444
70445
70446
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 1,352.00

DRY WIPERS 1 ชิ้น 19 วัน สีน้ำเงิน 497-0225 1 ชิ้น

฿ 1,352.00

DRY WIPERS 1 ชิ้น 19 วัน สีแดง 497-0233 1 ชิ้น

฿ 1,352.00

DRY WIPERS 1 ชิ้น 19 วัน ขาว 497-0241 1 ชิ้น

฿ 1,352.00

DRY WIPERS 1 ชิ้น 19 วัน สีเหลือง 497-0250 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1