(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เป็นม่านกั้นทางเข้า / ออกโรงงานและ โกดังลดการหลบหนีของอากาศเย็นและอากาศอุ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำความเย็นและ การทำความร้อนใช้เป็น พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ภายในช่องแช่แข็งเพื่อให้ได้อุณหภูมิที่แตกต่างกันภายในช่องเดียวประสิทธิภาพในการ ระบบกันเสียง ความชื้นและแมลงได้ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TS-200W-SUS |
TS-200W-SV |
TS-300W-SUS |
TS-300W-SV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | สอดคล้อง | มวล (กิโลกรัม) | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 615.26 | PARTITION | 1 ชิ้น | 12 วัน | อื่น ๆ | 4989999382884 | 765-4391 | สำหรับไม้แขวน 200 อัน | สเตนเลส | ไม้แขวนกว้าง 200 บาน | 0.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 386.68 | PARTITION | 1 ชิ้น | 10 วัน | เงิน | 4989999382891 | 765-4405 | สำหรับไม้แขวน 200 อัน | เหล็กกล้า | ไม้แขวนกว้าง 200 บาน | 0.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 660.99 | PARTITION | 1 ชิ้น | 10 วัน | อื่น ๆ | 4989999382907 | 765-4413 | สำหรับไม้แขวน 300 อัน | สเตนเลส | ที่แขวนกว้าง 300 อัน | 0.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 432.42 | PARTITION | 1 ชิ้น | 10 วัน | เงิน | 4989999382914 | 765-4421 | สำหรับไม้แขวน 300 อัน | เหล็กกล้า | ที่แขวนกว้าง 300 อัน | 0.3 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ | อื่น ๆ | ตัวเลือก | จำนวนเนื้อหา | 1 ชิ้น |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง