(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิงฉลาด
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 1,107.49 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TWM-03
TWM-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของปากเปิด
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย สลักเกลียว บังคับ วัสดุ

฿ 1,107.49

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 20 20 155 M12 หรือน้อยกว่า -

฿ 1,198.37

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 24 24 164 M16 หรือน้อยกว่า เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม

สเปค พื้นฐาน

  • มวล/น้ำหนัก(ก.)
    130
  • ความกว้างของ ปลาย(มิลลิเมตร)
    2
  • ขนาดที่ ขนาดเกลียว
    150
  • ลักษณะเฉพาะ
    ด้วย ปลาย ชนิด Low Profile เป็นพิเศษสามารถใส่ลงในช่องว่างขนาด 2 มม. เหมาะสำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับ น็อต บางและ น็อต คู่สามารถใช้กับล้อขันและขั้วต่อโคแอกเซียลการขันสลักเกลียวและน๊อตชั่วคราวเมื่อซ่อมบำรุงรถยนต์ / จักรยานและเป็นจุกหมุนสำหรับประแจลิงแรงบิด

รายละเอียดสินค้า

ประแจลิงที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการหมุนน็อตแบบบางถั่วคู่ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·ชนิด ปลาย บางพิเศษจะพอดีกับช่องว่าง 2 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานปรับและเปลี่ยน ลูกล้อ สำหรับเกวียนและการประกอบเฟอร์นิเจอร์
·สำหรับงานเกี่ยวกับเบรคของรถจักรยานยนต์และจักรยานการขันน็อตและน๊อตชั่วคราวในสวิตช์รถยนต์งานระบบไฟฟ้า ฯลฯ
·สำหรับการปรับแต่งและ งานซ่อมบำรุง เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องมือ ลม ฯลฯ
·การใช้งานที่หลากหลายเช่นการขัน คอนเนคเตอร์โคแอ็กซ์เชี่ยล ให้แน่น แรงบิด ลิงป้องกันการหมุนเป็นต้น

รหัสรุ่น
TWM-03
TWM-07
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้างของปากเปิด
(มิลลิเมตร)
การเปิดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
น๊อตตัวเมีย สลักเกลียว บังคับ วัสดุ

฿ 1,107.49

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 1 วัน 20 20 155 M12 หรือน้อยกว่า -

฿ 1,198.37

ENG HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 24 24 164 M16 หรือน้อยกว่า เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มี งานละเอียด เป็นพิเศษด้วยความหนาของ ปลาย 2 มม. คุณสามารถหมุน น็อต บาง ๆ ได้
● เหมาะสมที่สุดสำหรับ งานซ่อมบำรุง รถยนต์รถจักรยานยนต์และ อื่น ๆ

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 5