(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับพื้นที่แคบ เช่น ใต้เครื่องจักรที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ด้วยมือ
· การกำจัดวัตถุที่ดูดซับสามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่ดึงที่มือจับสไลด์
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลาง แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | ø 32 | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ทำความสะอาด แม่เหล็ก | ประเภทของ แม่เหล็ก | นีโอไดเมียม |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก(mT) | 350 | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก(G) | 3500 | อุณหภูมิใช้งาน(°C) | 80 หรือน้อยกว่า |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | สเตนเลส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง