(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-307-01 |
2-307-02 |
2-307-03 |
2-307-04 |
2-307-05 |
2-307-06 |
2-307-07 |
2-307-08 |
2-307-09 |
2-307-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φมม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) |
รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.00 ฿ 204.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.8 | 1.9 | P-6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 265.00 ฿ 212.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.8 | 1.9 | P-7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 265.00 ฿ 212.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.8 | 1.9 | P-8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 287.00 ฿ 229.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9.8 | 1.9 | P-10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 352.00 ฿ 281.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11.8 | 2.4 | P-12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13.8 | 2.4 | P-14 | 1 ชิ้น | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15.8 | 2.4 | P-16 | 1 ชิ้น | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17.8 | 2.4 | P-18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19.8 | 2.4 | P-20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 382.00 ฿ 304.99 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21.8 | 2.4 | P-22 | 1 ชิ้น |
·มีคุณสมบัติกันน้ำร้อนทนด่างและทนต่อเอมีนได้ดีเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
2-307-01 |
2-307-02 |
2-307-03 |
2-307-04 |
2-307-05 |
2-307-06 |
2-307-07 |
2-307-08 |
2-307-09 |
2-307-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φมม) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) |
รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 255.00 ฿ 204.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5.8 | 1.9 | P-6 | 1 ชิ้น | ||
฿ 265.00 ฿ 212.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 6.8 | 1.9 | P-7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 265.00 ฿ 212.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 7.8 | 1.9 | P-8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 287.00 ฿ 229.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 9.8 | 1.9 | P-10 | 1 ชิ้น | ||
฿ 352.00 ฿ 281.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 11.8 | 2.4 | P-12 | 1 ชิ้น | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13.8 | 2.4 | P-14 | 1 ชิ้น | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 15.8 | 2.4 | P-16 | 1 ชิ้น | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 17.8 | 2.4 | P-18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 360.00 ฿ 288.00 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 19.8 | 2.4 | P-20 | 1 ชิ้น | ||
฿ 382.00 ฿ 304.99 |
EXPERIMENT MATERIALS/SHEET | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21.8 | 2.4 | P-22 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง