(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล่องกุญแจ Prime

กล่องกุญแจ Prime

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 123,453.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
3-1189-01 SALE
3-1189-02 SALE
3-1189-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 123,453.00

฿ 115,218.68

MEDCAL CABINET 1 ชิ้น 19 วัน 352 × 135 × 240 ด้ามจับ กุญแจ จัดการ x 10 ชิ้น กล่องกุญแจ PrimePK-10 PK-10 ประมาณ 4.9 1 คลองเลื่อย

฿ 138,884.00

฿ 129,620.44

MEDCAL CABINET 1 ชิ้น 19 วัน 352 × 135 × 410 ด้ามจับ กุญแจ จัดการ x 20 ชิ้น กล่องกุญแจ PrimePK-20 PK-20 ประมาณ 7.1 1 คลองเลื่อย

฿ 157,496.00

฿ 146,991.02

MEDCAL CABINET 1 ชิ้น 19 วัน 352 × 135 × 410 ด้ามจับ กุญแจ จัดการ x 30 ชิ้น กล่องกุญแจ PrimePK-30 PK-30 ประมาณ 7.4 1 คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
  • สเปค
    อุปกรณ์ มาตรฐาน สำหรับ การ์ดรีดเดอร์ รูปแบบ JIS II
  • อุปกรณ์เสริม
    ที่ โฮลเดอร์ กุญแจ พร้อมที่ครอบ แหวน กุญแจ / ซอฟท์แวร์ การจัดการ (OS/ ระบบปฏิบัติการ:Windows® XP / vista ™ / 7)
  • เชิงอรรถ
    * การ์ดแม่เหล็ก ขายปลีก/แยกจำหน่าย* มี รุ่น มี เครื่องพิมพ์ ให้เลือกนอกจากนี้ยังมีตัวเลือกที่ รองรับการใช้งาน กับบัตร IC ไม่สัมผัสหน้าสัมผัส เราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    100 V AC 50/60 Hz
  • จำนวนการลงทะเบียนการพิสูจน์ตัวตนแต่ละรายการ
    500 ราย
  • จำนวนรายการ แรม ,หน่วยความจำ
    20,000 เหตุการณ์
  • รูปแบบบัตรที่รองรับ
    การ์ดที่เข้ารหัสตามชนิด II ของ JIS X6301 / 6302
  • ความจุ
    1 คลองเลื่อย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่รับ กุญแจ เมื่อใดและสถานะการส่งคืนของคีย์จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติใน หน่วย แรม ,หน่วยความจำ ภายใน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ทำให้สามารถยืนยันบันทึกการใช้งานได้
·การระบุตัวตนส่วนบุคคลจะดำเนินการด้วย ขาพิน หรือบัตรแม่เหล็กที่ได้รับการลงทะเบียนหรือใช้ร่วมกันและจะปลดล็อกเฉพาะ โฮลเดอร์ กุญแจ ลงทะเบียนเท่านั้น
·สามารถเชื่อมต่อกับ PC เพื่อทำการตั้งค่าต่างๆและบันทึกบันทึกได้อย่างง่ายดาย

รหัสรุ่น
3-1189-01 SALE
3-1189-02 SALE
3-1189-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ชื่อ ผลิตภัณฑ์ หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 123,453.00

฿ 115,218.68

MEDCAL CABINET 1 ชิ้น 19 วัน 352 × 135 × 240 ด้ามจับ กุญแจ จัดการ x 10 ชิ้น กล่องกุญแจ PrimePK-10 PK-10 ประมาณ 4.9 1 คลองเลื่อย

฿ 138,884.00

฿ 129,620.44

MEDCAL CABINET 1 ชิ้น 19 วัน 352 × 135 × 410 ด้ามจับ กุญแจ จัดการ x 20 ชิ้น กล่องกุญแจ PrimePK-20 PK-20 ประมาณ 7.1 1 คลองเลื่อย

฿ 157,496.00

฿ 146,991.02

MEDCAL CABINET 1 ชิ้น 19 วัน 352 × 135 × 410 ด้ามจับ กุญแจ จัดการ x 30 ชิ้น กล่องกุญแจ PrimePK-30 PK-30 ประมาณ 7.4 1 คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1