(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการ งานขัด ผิว และการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิว รวมถึงการ งานลับคม/งานเจียรไน หนัก
รหัสสินค้า |
---|
3-1844-02 |
3-1844-05 |
3-1844-06 |
3-1844-08 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,810.69 ฿ 1,180.03 | BELT ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 60 | สายพาน ผ้า เรซิ่น วัสดุ สารขัดถู: อนุภาค สารขัดถู อลันดัม A # 60 | A60 X871SCA | ||
฿ 1,661.29 ฿ 1,031.99 | BELT ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 150 | สายพาน ผ้า เรซิ่น วัสดุ สารขัดถู: อนุภาค สารขัดถู อลันดัม A # 150 | A150 X871SCA | ||
฿ 1,562.50 ฿ 940.00 | BELT ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 240 | สายพาน ผ้า เรซิ่น วัสดุ สารขัดถู: อนุภาค สารขัดถู อลันดัม A # 240 | A240 X871SCA | ||
฿ 1,535.24 ฿ 940.03 | BELT ABRASIVE | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 400 | สายพาน ผ้า เรซิ่น วัสดุ สารขัดถู: อนุภาค สารขัดถู อลันดัม A # 400 | A400 X871SCA |
กำลังโหลด …
ใช้เครื่องมือ | อุปกรณ์เดสก์ท็อป (resinder เป็นต้น) | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 100 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุฐานรอง | ผ้า | วัสดุเม็ดขัดถู | อลันดัม (alumina) (AA หรือ A) | จำนวนที่มีอยู่ในแพ็กเก็ต A | 1 กล่อง (10 ชิ้น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง