(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·กลไกการล็อคแบบใหม่ที่สามารถปรับแรงบิดของสกรูปรับได้ (1-5593-11 / 13/15/17)
·กระจกมองข้างได้ ยึดอยู่กับที่ ในสามตำแหน่ง (1-5593-11 / 13/15/17)
·สกรู (1-5593-12 / 14/16/18 )
รหัสสินค้า |
---|
1-5593-11 |
1-5593-12 |
1-5593-13 |
1-5593-14 |
1-5593-15 |
1-5593-16 |
1-5593-17 |
1-5593-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาดส่วนประกอบที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ความหนาส่วนประกอบที่ รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 × 50 × 30 | φ20 | 3-5 | ตัวยึดกระจกMHG-MP20-NL | MHG-MP20-NL (nomilock) | ||
฿ 999,999,999.00 | MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50.4 × 64 × 15.5 | φ20 | 3-5 | ตัวยึดกระจกBSHL-20-2 | BSHL-20-2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 × 50 × 30 | φ25, φ25.4 | 3-5 | ตัวยึดกระจกMHG-MP25-NL | MHG-MP25-NL (nomilock) | ||
฿ 999,999,999.00 | MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50.4 × 64 × 15.5 | φ25, φ25.4 | 3-5 | ตัวยึดกระจก BSHL-25.4-2 | BSHL-25.4-2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 50 × 50 × 30 | φ30 | 3-5 | ตัวยึดกระจกMHG-MP30-NL | MHG-MP30-NL (nomilock) | ||
฿ 999,999,999.00 | MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 57 × 69 × 15.5 | φ30 | 3-5 | ตัวยึดกระจกBSHL-30-2 | BSHL-30-2 | ||
฿ 999,999,999.00 | MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 70 × 70 × 33 | φ50.8 | 5-8 | ตัวยึดกระจก MHG-MP50.8-NL | MHG-MP50.8-NL (nomilock) | ||
฿ 999,999,999.00 | MIRROR HOLDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 93 × 106 × 23.5 | φ50.8 | 5-8 | ตัวยึดกระจก BSHL-50.8-2 | BSHL-50.8-2 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม | วัสดุ | อะลูมิเนียม/ พื้นผิว alumite การขัดเงา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง