1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

หน้ากาก เชื่อมแรเงา ลิขวิดคริสตัล อัตโนมัติ

หน้ากาก เชื่อมแรเงา ลิขวิดคริสตัล อัตโนมัติ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,373.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ 100% ที่ไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่

รหัสสินค้า
3-1779-01SALE
3-1779-02SALE
3-1779-03SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความยาว
(มิลลิเมตร)
มิติ ชิ้นส่วนใบหน้า:ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด รายละเอียด วัสดุ ขนาด
(มิลลิเมตร)
ช่วงของ สนาม
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต น้ำหนัก
(ก.)

฿ 17,652.00

฿ 14,121.60

WELD SURFACE 1 ชิ้น 19 วัน 320260ประเภทปกพื้นผิว:ไนล่อน ความหน่วงไฟความลึก:350100 × 60หน้ากาก เชื่อมแรเงาอัตโนมัติแบบ ลิขวิดคริสตัล ชนิด หัวLCF-19C471

฿ 17,082.00

฿ 13,665.60

WELD SURFACE 1 ชิ้น 19 วัน 280230ประเภท อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าพื้นผิว:อะคริลิคความลึก:310100 × 35หน้ากาก เชื่อมแรเงาอัตโนมัติแบบ ลิขวิดคริสตัล ชนิดป้องกันใบหน้าLCF-24C396

฿ 15,373.00

฿ 12,298.40

WELD SURFACE 1 ชิ้น 19 วัน 75160ประเภท Gogglesพื้นผิว:ไวนิล คลอไรด์ความลึก:110100 × 35หน้ากาก เชื่อมแรเงาอัตโนมัติ ลิขวิดคริสตัล ชนิดแว่นตาLCF-24G193

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ พื้นผิว เชื่อม (ลิขวิดคริสตัล ) ก่อนที่จะป้องกันแสง # 3 หลังจากแรเงา # 11
ความเร็วในการแรเงา(ที่สอง) 1/3000 รองรับช่วง กระแสไฟฟ้า(A) 30 ถึง 300 สเปค กลับความเร็ว:0.1 ถึง 0.5 วินาที