(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชุดกรอง ปิดกั้นแสงอัตโนมัติที่ติดอยู่กับ โล่กำบัง เชื่อมแบบมือถือ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แผ่นเพลท สำหรับเชื่อม พื้นผิว | ก่อนที่จะป้องกันแสง | # 3 | หลังจากแรเงา | # 11 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วในการแรเงา(ที่สอง) | 1/3000 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 51 × 108 × 5 | ช่วงของ สนาม(มิลลิเมตร) | 92 × 36 |
รองรับช่วง กระแสไฟฟ้า(A) | 30 ถึง 300 | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | ชุดกรอง ปิดกั้น ไฟฉายพกพา อัตโนมัติสำหรับ พื้นผิว เชื่อม | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | C-10 |
สเปค | กลับความเร็ว:0.4 วินาทีแหล่งจ่ายไฟ:แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ และแบตเตอรี่ภายในอย่าลืมติด แผ่นเพลท ปิด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 3-1776-01 ในชุด ชุดกรอง ปิดกั้น ไฟฉายพกพา อัตโนมัติสำหรับ พื้นผิว เชื่อม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง