• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Swab (long fiber type)

Swab (long fiber type)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Long fiber makes it perfect for detailed work.
· Long fibers allow good workability.
· This type has low dust emission properties.

Basic Specifications

  • Tip Shape
    Clean Stick
  • Head material
    Polyester
  • Details Type
    Long
  • Specifications
    Long fiber type
  • Manufacturer Product Name
    Swab BJ-2611
  • Part Number
    BJ-2611
  • Size of Stick Part(mm)
    3.5×3.5×140.0
  • Quantity
    1 Bag (500 pcs.)
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 Bag (500 pcs.)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Bag (500 pcs.)
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-886-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Bag (500 pcs.)

Specificationtitle

  • Tip Shape
    Clean Stick
  • Head material
    Polyester
  • Details Type
    Long
  • Specifications
    Long fiber type
  • Manufacturer Product Name
    Swab BJ-2611
  • Part Number
    BJ-2611
  • Size of Stick Part(mm)
    3.5×3.5×140.0
  • Head Size(mm)
    7.0×4.0×15.0
  • Material
    Head: Polyethylene Long Fibers, Stick: PP (Polypropylene)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)