Cowhide Split Leather Gloves, Overall Length (cm) 23

Cowhide Split Leather Gloves, Overall Length (cm) 23

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· It has a good fit, and is soft yet sturdy.

Basic Specifications

  • Product Type
    Leather Glove
  • Application
    For work
  • Leather Glove Types
    Surface leather
  • Size
    Configurable
  • Details Type
    Grade B
  • Overall Length(mm)
    Approximately 230
  • Size Details(mm)
    Middle Finger Length: Approx. 90
  • Material
    Cattle Leather
  • Manufacturer Product Name
    Cowhide Leather Gloves Grade B
  • 1 Pair
Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
4 Day(s) or more
-

Part Number : 3-1802-02
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Leather Glove
  • Application
    For work
  • Leather Glove Types
    Surface leather
  • Size
    Configurable
  • Details Type
    Grade B
  • Overall Length(mm)
    Approximately 230
  • Size Details(mm)
    Middle Finger Length: Approx. 90
  • Material
    Cattle Leather
  • Manufacturer Product Name
    Cowhide Leather Gloves Grade B

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)