• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Cut Resistant Gloves (Active Grip Kevlar)

Cut Resistant Gloves (Active Grip Kevlar)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· 13 gauge Kevlar fibers are used to achieve both ease of use and cut injury resistance.
· With a nitrile rubber coating, it is resistant to oil, piercing, and scratching, and has outstanding wear resistance.
· The non-slip protection exhibits excellent gripping performance.

Basic Specifications

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Unlined Back
  • Application
    Cut resistance
  • Gauge
    13
  • Specification details
    Non-Slip Processed, Cut Resistance Level 3 (EN388 Standard)
  • Material
    Kevlar®, Resin: Nitrile Rubber
  • 1 Pair
Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • S
  • M
  • L
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 230
  • 240
  • 250
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size Details(mm)

Refine byกรองตาม

  • Middle finger length: 69
  • Middle finger length: 74
  • Middle finger length: 77
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Cut-resistant gloves, active grip Kevlar L
  • Cut-resistant gloves, active grip Kevlar M
  • Cut-resistant gloves, active grip Kevlar S
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
S
230
Middle finger length: 69
Cut-resistant gloves, active grip Kevlar S
3 Day(s) or more
-

Part Number : 3-1754-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Unlined Back
  • Application
    Cut resistance
  • Gauge
    13
  • Size
    S
  • Overall Length(mm)
    230
  • Size Details(mm)
    Middle finger length: 69
  • Specification details
    Non-Slip Processed, Cut Resistance Level 3 (EN388 Standard)
  • Material
    Kevlar®, Resin: Nitrile Rubber
  • Manufacturer Product Name
    Cut-resistant gloves, active grip Kevlar S
  • Around the palm(mm)
    160
1 Pair
M
240
Middle finger length: 74
Cut-resistant gloves, active grip Kevlar M
3 Day(s) or more
-

Part Number : 3-1754-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Unlined Back
  • Application
    Cut resistance
  • Gauge
    13
  • Size
    M
  • Overall Length(mm)
    240
  • Size Details(mm)
    Middle finger length: 74
  • Specification details
    Non-Slip Processed, Cut Resistance Level 3 (EN388 Standard)
  • Material
    Kevlar®, Resin: Nitrile Rubber
  • Manufacturer Product Name
    Cut-resistant gloves, active grip Kevlar M
  • Around the palm(mm)
    165
1 Pair
L
250
Middle finger length: 77
Cut-resistant gloves, active grip Kevlar L
3 Day(s) or more
-

Part Number : 3-1754-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Unlined Back
  • Application
    Cut resistance
  • Gauge
    13
  • Size
    L
  • Overall Length(mm)
    250
  • Size Details(mm)
    Middle finger length: 77
  • Specification details
    Non-Slip Processed, Cut Resistance Level 3 (EN388 Standard)
  • Material
    Kevlar®, Resin: Nitrile Rubber
  • Manufacturer Product Name
    Cut-resistant gloves, active grip Kevlar L
  • Around the palm(mm)
    175

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)