All Cotton Work Gloves 750 12-pair set / 240-pair set

All Cotton Work Gloves 750 12-pair set / 240-pair set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· It has an excellent fit.

Basic Specifications

  • Product Type
    Work gloves
  • Application
    For work
  • Gauge
    7
  • Size
    Configurable
  • Overall Length(mm)
    Approximately 230
  • Specification details
    5-Thread Weave
  • Material
    Cotton
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (12 pcs)
  • 1 Pack (240 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Pure Cotton Work Gloves 750 12 Pairs
  • Pure Cotton Work Gloves 750 Value Pack of 240 Pairs
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

  • 750
  • 750 Lot Value
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (12 pcs)
Pure Cotton Work Gloves 750 12 Pairs
750
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-9815-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (12 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Work gloves
  • Application
    For work
  • Gauge
    7
  • Size
    Configurable
  • Overall Length(mm)
    Approximately 230
  • Specification details
    5-Thread Weave
  • Material
    Cotton
  • Manufacturer Product Name
    Pure Cotton Work Gloves 750 12 Pairs
  • Manufacturer Model Number
    750
  • Weight(g)
    Approximately 750/dozen
1 Pack (240 pcs)
Pure Cotton Work Gloves 750 Value Pack of 240 Pairs
750 Lot Value
10 Day(s) or more
-

Part Number : 2-9815-51
Days to Shipวันจัดส่ง 10 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (240 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Work gloves
  • Application
    For work
  • Gauge
    7
  • Size
    Configurable
  • Overall Length(mm)
    Approximately 230
  • Specification details
    5-Thread Weave
  • Material
    Cotton
  • Manufacturer Product Name
    Pure Cotton Work Gloves 750 Value Pack of 240 Pairs
  • Manufacturer Model Number
    750 Lot Value
  • Weight(g)
    Approximately 750/dozen

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)