• Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 7:00 to 21:00 27/10/2019. We apologize for the inconvenience.
Cut Resistant Gloves (Ansell® / HiFlex®)

Cut Resistant Gloves (Ansell® / HiFlex®)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Dyneema® fiber, spandex fiber, nylon fiber mixed yarn achieves both breathability and a good fit.

Basic Specifications

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Unlined Back
  • Application
    Cut resistance
  • Specification details
    Cut Level 3
  • Material
    Fiber part / Dyneema fiber / Spandex fiber / nylon fiber, coating part / polyurethane
  • 1 Pair
Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1 Pair
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • S
  • M
  • L
  • LL
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • Approximately 230
  • Approximately 240
  • Approx. 250
  • Approximately 260
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Color

Refine byกรองตาม

  • Black (Wrist part)
  • Brown (wrist)
  • Red (Wrist Part)
  • Yellow (wrist)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-L
  • Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-LL
  • Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-M
  • Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-S
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

  • 11-624-L
  • 11-624-LL
  • 11-624-M
  • 11-624-S
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pair
S
Approximately 230
Red (Wrist Part)
Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-S
11-624-S
3 Day(s)
-

Part Number : 2-8662-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Unlined Back
  • Application
    Cut resistance
  • Size
    S
  • Overall Length(mm)
    Approximately 230
  • Color
    Red (Wrist Part)
  • Specification details
    Cut Level 3
  • Material
    Fiber part / Dyneema fiber / Spandex fiber / nylon fiber, coating part / polyurethane
  • Manufacturer Product Name
    Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-S
  • Manufacturer Model Number
    11-624-S
1 Pair
M
Approximately 240
Yellow (wrist)
Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-M
11-624-M
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-8662-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Unlined Back
  • Application
    Cut resistance
  • Size
    M
  • Overall Length(mm)
    Approximately 240
  • Color
    Yellow (wrist)
  • Specification details
    Cut Level 3
  • Material
    Fiber part / Dyneema fiber / Spandex fiber / nylon fiber, coating part / polyurethane
  • Manufacturer Product Name
    Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-M
  • Manufacturer Model Number
    11-624-M
1 Pair
L
Approx. 250
Brown (wrist)
Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-L
11-624-L
3 Day(s)
-

Part Number : 2-8662-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Unlined Back
  • Application
    Cut resistance
  • Size
    L
  • Overall Length(mm)
    Approx. 250
  • Color
    Brown (wrist)
  • Specification details
    Cut Level 3
  • Material
    Fiber part / Dyneema fiber / Spandex fiber / nylon fiber, coating part / polyurethane
  • Manufacturer Product Name
    Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-L
  • Manufacturer Model Number
    11-624-L
1 Pair
LL
Approximately 260
Black (Wrist part)
Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-LL
11-624-LL
3 Day(s)
-

Part Number : 2-8662-04
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pair

Specificationtitle

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Unlined Back
  • Application
    Cut resistance
  • Size
    LL
  • Overall Length(mm)
    Approximately 260
  • Color
    Black (Wrist part)
  • Specification details
    Cut Level 3
  • Material
    Fiber part / Dyneema fiber / Spandex fiber / nylon fiber, coating part / polyurethane
  • Manufacturer Product Name
    Ansell Cut-resistant gloves (Dyneema fabric) 11-624-LL
  • Manufacturer Model Number
    11-624-LL

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)