Pro-share Polyethylene Long Gloves

Pro-share Polyethylene Long Gloves

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Product Type
    Other
  • Specifications
    Long
  • Application
    Disposable
  • Size
    Configurable
  • Overall Length(mm)
    600
  • Thickness(mm)
    0.02
  • Specification details
    Outer Embossing, Left/Right Dual Use
  • Material
    PE (Polyethylene)
  • Manufacturer Product Name
    Pro-share Polyethylene Long Gloves: One Size Fits All
  • Quantity
    1 Box (50 Sheets)
Part Number
Quantity

Refine byกรองตาม

  • 1 Box (50 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Box (50 Sheets)
3 Day(s) or more
-

Part Number : 8-2589-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (50 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Other
  • Specifications
    Long
  • Application
    Disposable
  • Size
    Configurable
  • Overall Length(mm)
    600
  • Thickness(mm)
    0.02
  • Specification details
    Outer Embossing, Left/Right Dual Use
  • Material
    PE (Polyethylene)
  • Manufacturer Product Name
    Pro-share Polyethylene Long Gloves: One Size Fits All

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)