• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Nitrile Gloves (AloeForm®)

Nitrile Gloves (AloeForm®)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

[Features]
· Aloe coat is applied to the base
· Soft nitrile gloves that are pleasant to wear.

Basic Specifications

  • Product Type
    Nitrile Rubber
  • Application
    Disposable
  • Overall Length(mm)
    240
  • Thickness(mm)
    0.07
  • Specification details
    For both the left and right, Full-Surface Embossing Processing
  • Material
    NBR (Nitrile Rubber)
  • 1 Box (100 Sheets)
Part Number

Refine byกรองตาม

  • 1 Box (100 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size

Refine byกรองตาม

  • XS
  • S
  • M
  • L
  • LL
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Aloe Coat Nitrile Glove L
  • Aloe Coat Nitrile Glove LL
  • Aloe Coat Nitrile Glove M
  • Aloe Coat Nitrile Glove S
  • Aloe Coat Nitrile Glove SS
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

  • N128401
  • N128402
  • N128403
  • N128404
  • N128405
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Box (100 Sheets)
XS
Aloe Coat Nitrile Glove SS
N128401
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-9789-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (100 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Nitrile Rubber
  • Application
    Disposable
  • Size
    XS
  • Overall Length(mm)
    240
  • Thickness(mm)
    0.07
  • Specification details
    For both the left and right, Full-Surface Embossing Processing
  • Material
    NBR (Nitrile Rubber)
  • Manufacturer Product Name
    Aloe Coat Nitrile Glove SS
  • Manufacturer Model Number
    N128401
1 Box (100 Sheets)
S
Aloe Coat Nitrile Glove S
N128402
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-9789-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (100 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Nitrile Rubber
  • Application
    Disposable
  • Size
    S
  • Overall Length(mm)
    240
  • Thickness(mm)
    0.07
  • Specification details
    For both the left and right, Full-Surface Embossing Processing
  • Material
    NBR (Nitrile Rubber)
  • Manufacturer Product Name
    Aloe Coat Nitrile Glove S
  • Manufacturer Model Number
    N128402
1 Box (100 Sheets)
M
Aloe Coat Nitrile Glove M
N128403
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-9789-03
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (100 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Nitrile Rubber
  • Application
    Disposable
  • Size
    M
  • Overall Length(mm)
    240
  • Thickness(mm)
    0.07
  • Specification details
    For both the left and right, Full-Surface Embossing Processing
  • Material
    NBR (Nitrile Rubber)
  • Manufacturer Product Name
    Aloe Coat Nitrile Glove M
  • Manufacturer Model Number
    N128403
1 Box (100 Sheets)
L
Aloe Coat Nitrile Glove L
N128404
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-9789-04
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (100 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Nitrile Rubber
  • Application
    Disposable
  • Size
    L
  • Overall Length(mm)
    240
  • Thickness(mm)
    0.07
  • Specification details
    For both the left and right, Full-Surface Embossing Processing
  • Material
    NBR (Nitrile Rubber)
  • Manufacturer Product Name
    Aloe Coat Nitrile Glove L
  • Manufacturer Model Number
    N128404
1 Box (100 Sheets)
LL
Aloe Coat Nitrile Glove LL
N128405
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-9789-05
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (100 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Nitrile Rubber
  • Application
    Disposable
  • Size
    LL
  • Overall Length(mm)
    240
  • Thickness(mm)
    0.07
  • Specification details
    For both the left and right, Full-Surface Embossing Processing
  • Material
    NBR (Nitrile Rubber)
  • Manufacturer Product Name
    Aloe Coat Nitrile Glove LL
  • Manufacturer Model Number
    N128405

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)