• เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ > คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 2-10 February 2019 and it may cause some product take longer lead time. > click

Safety Sneakers PUMA 64.223.0/64.225.0

Safety Sneakers PUMA 64.223.0/64.225.0

[Features]
· Features outstanding durability. Suitable for heavy-duty work.
· The unique cushioning material "DUOCELL" features superior cushioning properties.
· Has excellent safety.

Part Number
2-9904-03
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งMaterial Specifications Amount Of Content
8 Day(s) or more Upper / Mesh/Microfiber/TPU (Thermoplastic Polyurethane), Toe Box / Synthetic Resin (Polyamide), Shoe Sole / EVA DUOCELL Rubber SoleJSAA Class A Acquired1 Pairs

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Product Type Safety shoes Shape Low-top shoe Toe box Available
Upper Type String Type Color Black Size(cm) 25.5
Antistatic Function NA Oil Resistance NA Standard JSAA standard product
Color Details Black/ Silver Manufacturer Product Name Safety Sneakers 223.0 25.5 cm Manufacturer Model Number 64.223.0
Amount Of Content 1 Pairs

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2-9904-03 in the Safety Sneakers PUMA 64.223.0/64.225.0 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 2-9904-03 ในชุด Safety Sneakers PUMA 64.223.0/64.225.0