(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
2-932-01 |
2-932-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | สัญญาณรบกวน | ปริมาณอากาศ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ความเข้มข้นของโอโซน | ประจุไฟฟ้า สมดุล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,562.00 ฿ 11,649.60 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL TO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 113 × 54 × 129 | ประมาณ 1.0 (กก.) | เครื่องเป่าลม กำจัดไฟฟ้าสถิต SIB-1DC | SIB-1DC | 35 dB หรือน้อยกว่า (ด้านหน้า 150 มม.) | 0.88kL / นาที | เวลาลดทอน 2.5 วินาทีหรือน้อยกว่า (ด้านหน้า): 150 มม.) | 0.01 ppm หรือน้อยกว่า (ไปข้างหน้าทิศทาง: 150 มม.) | ±10 V หรือน้อยกว่า (ไปข้างหน้า 150 มม.) | 1 หน่วย | ||
฿ 16,338.95 ฿ 11,862.08 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL TO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 × 72 × 202 | ประมาณ 2.0 (กก.) | เครื่องเป่าลม กำจัดไฟฟ้าสถิต SIB-10DC | SIB-10DC | 45 dB หรือน้อยกว่า (ด้านหน้า 150 มม.) | 2.7 m³ / นาที (สูงสุด) | เวลาลดทอน 2 วินาทีหรือน้อยกว่า (ด้านหน้า): 300 มม.) | 0.02 ppm หรือน้อยกว่า (ทิศทางไปข้างหน้า: 150 มม.) | ±10 V หรือน้อยกว่า (ไปข้างหน้า 300 มม.) | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·ด้วยวิธี DC ที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดไฟฟ้าสถิตที่ดีเยี่ยมทำให้สามารถกำจัดไฟฟ้าสถิตได้อย่างมีเสถียรภาพ
·สามารถปรับการไหลของอากาศแบบไม่ต่อเนื่องได้เช่นเดียวกับการปรับขึ้นอยู่กับประเภทและระยะทางของ ชิ้นงาน
·ฝาด้านหน้าและด้านหลังถอดออกได้และดูแลรักษาง่าย
รหัสรุ่น |
---|
2-932-01 |
2-932-02 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | สัญญาณรบกวน | ปริมาณอากาศ | ประสิทธิภาพการ ป้องกันไฟฟ้าสถิต | ความเข้มข้นของโอโซน | ประจุไฟฟ้า สมดุล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,562.00 ฿ 11,649.60 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL TO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 113 × 54 × 129 | ประมาณ 1.0 (กก.) | เครื่องเป่าลม กำจัดไฟฟ้าสถิต SIB-1DC | SIB-1DC | 35 dB หรือน้อยกว่า (ด้านหน้า 150 มม.) | 0.88kL / นาที | เวลาลดทอน 2.5 วินาทีหรือน้อยกว่า (ด้านหน้า): 150 มม.) | 0.01 ppm หรือน้อยกว่า (ไปข้างหน้าทิศทาง: 150 มม.) | ±10 V หรือน้อยกว่า (ไปข้างหน้า 150 มม.) | 1 หน่วย | ||
฿ 16,338.95 ฿ 11,862.08 |
STATIC ELECTRICITY REMOVAL TO | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 × 72 × 202 | ประมาณ 2.0 (กก.) | เครื่องเป่าลม กำจัดไฟฟ้าสถิต SIB-10DC | SIB-10DC | 45 dB หรือน้อยกว่า (ด้านหน้า 150 มม.) | 2.7 m³ / นาที (สูงสุด) | เวลาลดทอน 2 วินาทีหรือน้อยกว่า (ด้านหน้า): 300 มม.) | 0.02 ppm หรือน้อยกว่า (ทิศทางไปข้างหน้า: 150 มม.) | ±10 V หรือน้อยกว่า (ไปข้างหน้า 300 มม.) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง