(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถตรวจสอบ การใช้พลังงาน ปล่อยCO₂และค่าไฟฟ้าได้อย่างง่ายดาย
·สามารถตรวจสอบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ในที่ห่างไกลได้โดยใช้จอภาพที่ปลายนิ้วของคุณ
·ช่วยให้นำเข้าและ การวิเคราะห์ ข้อมูลได้ง่ายผ่าน การเชื่อมต่อสายไฟ PC -USB
รหัสสินค้า |
---|
1-2804-01 |
1-2804-02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | น้ำหนัก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,058.00 ฿ 2,447.01 | CLAMP TYPE POWER METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 34 | 20 | 57 | 500 m ถึง 90 A | 90 A เซนเซอร์ แคลมป์ยึด CTS-90 | CTS-90 ( เซนเซอร์ แคลมป์ยึด 90 A สำหรับเปลี่ยน) | 55 กรัม | ||
฿ 3,568.00 ฿ 2,855.11 | CLAMP TYPE POWER METER | 1 ชิ้น | 19 วัน | 55 | 38 | 50 | 500 m ถึง 120 A | 120 แคลมป์ยึด เซนเซอร์ CTS-120 | CTS-120 ( เซนเซอร์ แคลมป์ยึด 120 A) | 100 กรัม |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง