• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Heat Resistant PP Bag For Autoclave

Heat Resistant PP Bag For Autoclave

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

[Features]
· Autoclave bag autoclavable at 135°C for 20 minutes.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Pack (20 pcs)
  • 1 Pack (100 pcs)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 220
  • 500
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 280
  • 700
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Heat Resistant PP Bag For Autoclave M
  • Heat Resistant PP Bag For Autoclave S
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • M
  • S
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Pack (100 pcs)
220
280
Heat Resistant PP Bag For Autoclave S
S
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-9801-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (100 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    220
  • Height(mm)
    280
  • Details Type
    Bag
  • Manufacturer Product Name
    Heat Resistant PP Bag For Autoclave S
  • Manufacturer Model
    S
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.03
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    135 (20 Minutes)
1 Pack (20 pcs)
500
700
Heat Resistant PP Bag For Autoclave M
M
Same day
-

Part Number : 2-9801-02
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 Pack (20 pcs)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    500
  • Height(mm)
    700
  • Details Type
    Bag
  • Manufacturer Product Name
    Heat Resistant PP Bag For Autoclave M
  • Manufacturer Model
    M
  • Material
    PP (Polypropylene)
  • Thickness(mm)
    0.05
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    135 (20 Minutes)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)