• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Proshare sterilization bags

Proshare sterilization bags

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Same day or more

[Features]
· A tape seal type.
· Easy sealing can be done with the use of strong adhesive tape, and the contents can also be checked.
· The heat sealing enables reliable sterilization and long-term aseptic preservation.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Box (200 Sheets)
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 57
  • 90
  • 135
  • 180
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Height(mm)

Refine byกรองตาม

  • 130
  • 260
  • 300
  • 340
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Proshare sterilization bags PMB-5
  • Proshare sterilization bags PMB-4
  • Proshare sterilization bags PMB-3
  • Proshare sterilization bags PMB-1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • PMB-5
  • PMB-4
  • )PMB-3
  • PMB-1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Box (200 Sheets)
57
130
Proshare sterilization bags PMB-1
PMB-1
3 Day(s) or more
-

Part Number : 8-2601-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (200 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    57
  • Height(mm)
    130
  • Manufacturer Product Name
    Proshare sterilization bags PMB-1
  • Manufacturer Model
    PMB-1
  • Material
    Front side / 60 g medical class paper, Back side / 2 layer film (PET and CPP)
  • Specifications
    Discoloration: autoclave/blue→green, EO gas/pink→brown; tape-sealed; comes with an indicator that allows confirmation of the sterilization process. (2 types for autoclave and for EO gas)
1 Box (200 Sheets)
90
260
Proshare sterilization bags PMB-3
)PMB-3
Same day
-

Part Number : 8-2601-03
Days to Shipวันจัดส่ง : Same day
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (200 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    90
  • Height(mm)
    260
  • Manufacturer Product Name
    Proshare sterilization bags PMB-3
  • Manufacturer Model
    )PMB-3
  • Material
    Front side / 60 g medical class paper, Back side / 2 layer film (PET and CPP)
  • Specifications
    Discoloration: autoclave/blue→green, EO gas/pink→brown; tape-sealed; comes with an indicator that allows confirmation of the sterilization process. (2 types for autoclave and for EO gas)
1 Box (200 Sheets)
135
300
Proshare sterilization bags PMB-4
PMB-4
3 Day(s) or more
-

Part Number : 8-2601-04
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (200 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    135
  • Height(mm)
    300
  • Manufacturer Product Name
    Proshare sterilization bags PMB-4
  • Manufacturer Model
    PMB-4
  • Material
    Front side / 60 g medical class paper, Back side / 2 layer film (PET and CPP)
  • Specifications
    Discoloration: autoclave/blue→green, EO gas/pink→brown; tape-sealed; comes with an indicator that allows confirmation of the sterilization process. (2 types for autoclave and for EO gas)
1 Box (200 Sheets)
180
340
Proshare sterilization bags PMB-5
PMB-5
3 Day(s) or more
-

Part Number : 8-2601-05
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 Box (200 Sheets)

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Bag
  • Width(mm)
    180
  • Height(mm)
    340
  • Manufacturer Product Name
    Proshare sterilization bags PMB-5
  • Manufacturer Model
    PMB-5
  • Material
    Front side / 60 g medical class paper, Back side / 2 layer film (PET and CPP)
  • Specifications
    Discoloration: autoclave/blue→green, EO gas/pink→brown; tape-sealed; comes with an indicator that allows confirmation of the sterilization process. (2 types for autoclave and for EO gas)

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)