• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Proshare EOG Sterilized Indicator Tape

Proshare EOG Sterilized Indicator Tape

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s)

[Features]
· An indicator tape to distinguish between sterilized items and unsterilized items.
· As the line changes color from orange to green, the result of the sterilization process can be confirmed at a glance.

Basic Specifications

Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 Roll
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Width(mm)

Refine byกรองตาม

  • 19
  • 25
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • EO Sterilized Indicator Tape 1950
  • EO Sterilized Indicator Tape 2550
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model

Refine byกรองตาม

  • 1950
  • 2550
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 Roll
19
EO Sterilized Indicator Tape 1950
1950
4 Day(s)
-

Part Number : 8-5927-01
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Indicator Tape/Label
  • Width(mm)
    19
  • Manufacturer Product Name
    EO Sterilized Indicator Tape 1950
  • Manufacturer Model
    1950
  • Length(m)
    50
1 Roll
25
EO Sterilized Indicator Tape 2550
2550
4 Day(s)
-

Part Number : 8-5927-02
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s)
Standard Unit Price -
Quantity 1 Roll

Specificationtitle

  • Product Type
    Sterilization Indicator Tape/Label
  • Width(mm)
    25
  • Manufacturer Product Name
    EO Sterilized Indicator Tape 2550
  • Manufacturer Model
    2550
  • Length(m)
    50

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)