(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
1-4766-51 |
1-4766-52 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ใน) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,894.85 ฿ 6,495.51 |
WIPER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 x 6 | ASPURE ซุปเปอร์ปัดน้ำฝน AS406 ความคุ้มค่า, 6 นิ้ว 2,250 ชิ้น | AS606 | 1 เคส (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x 15 แพ็ค) | ||
฿ 18,833.00 ฿ 13,373.31 |
CLEANROOM WASTE CLOTHS | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 x 9 | ASPURE ซุปเปอร์ปัดน้ำฝน AS409 ความคุ้มค่า 9 นิ้ว 1,200 ชิ้น | AS909 | 1 เคส (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x 8 แพ็ค) |
ผ้าโพลีเอสเตอร์ ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้กันมากที่สุดสำหรับงานในคลีนรูม และมีความปลอดภัยและสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลาย
[คุณสมบัติ]
· ผ้าเช็ดทำความสะอาดสำหรับห้องคลีนรูมที่จัดการอนุภาคขนาดเล็กต่างๆ สารตกค้างจากการระเหย และการตรวจจับประจุไฟฟ้า
· ฝุ่นที่เกิดขึ้นมาจากขอบของการตัด จะถูกย่อให้เล็กสุดด้วยการใช้การตัดแบบเลเซอร์
· ใช้ใยแก้วโพลีเอสเตอร์แบบยาวเพื่อยับยั้งการเกิดของเศษสำลี
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้ได้ทั้งสำหรับเช็ดแห้งและเช็ดเปียกเมื่อชุบด้วยน้ำสะอาด
· สำหรับการทำความสะอาดโต๊ะช่างและอุปกรณ์ในคลีนรูมระดับสูงของ Class 100 เป็นต้น
รหัสรุ่น |
---|
1-4766-51 |
1-4766-52 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (ใน) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต | หมายเลข รุ่น ผู้ผลิต | จำนวน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,894.85 ฿ 6,495.51 |
WIPER FOR CLEAN ROOM | 1 แพ็ค |
15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 x 6 | ASPURE ซุปเปอร์ปัดน้ำฝน AS406 ความคุ้มค่า, 6 นิ้ว 2,250 ชิ้น | AS606 | 1 เคส (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x 15 แพ็ค) | ||
฿ 18,833.00 ฿ 13,373.31 |
CLEANROOM WASTE CLOTHS | 1 แพ็ค |
8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 x 9 | ASPURE ซุปเปอร์ปัดน้ำฝน AS409 ความคุ้มค่า 9 นิ้ว 1,200 ชิ้น | AS909 | 1 เคส (150 ผ้าใบแลพแผ่นชีต x 8 แพ็ค) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ควบคุมการสร้างผ้าสำลีด้วยเส้นใยยาวของมัน
รองรับการใช้งาน กับเช็ดเปียกและแห้ง
รายการที่ผ่านการประเมิน | เงื่อนไข | ค่า |
---|---|---|
จำนวนอนุภาค | ในรูปของเหลว | 26 × 106/ ตร.ม. |
ในอากาศ | > 0.3 µm, 13.7 / ฟุต | |
สารตกค้างในการระเหย | DI | 0.02 ก. / ตร.ม. |
IPA | 0.62 ก. / ตร.ม. | |
อิออนสกัด | Na | 0.48 แผ่นต่อนาที (µg / g) |
K | 0.06 หน้าต่อนาที (µg / g) | |
Mg | 0.11 หน้าต่อนาที (µg / g) | |
Ca | 0.58 แผ่นต่อนาที (µg / g) | |
Cl | 0.13 หน้าต่อนาที (µg / g) | |
น้ำหนัก | 130 ก. / ตร.ม. | |
การดูดซับน้ำ | 380 ก. / ตร.ม. | |
ความทนต่อแรงดึง | แนวตั้ง | 89.7 กก |
ตามแนวนอน | 60.8 กก | |
ความหนา | 520 µm |
* ค่าเหล่านี้คือข้อมูลการทดสอบและค่าสเปคในการออกแบบและไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
คำแนะนำสำหรับ Class: 100
มีคุณสมบัติในการเช็ดทำความสะอาดที่เยี่ยมยอดเพราะมีเส้นใยแบบกระจายออกที่ช่วยดูดจับน้ำมันและสิ่งสกปรกบนพื้นผิวที่เช็ดทำความสะอาด
การประยุกต์ใช้งาน
สำหรับเช็ดหน้าจอลิขวิดคริสตัล พื้นผิวแก้วสำหรับลิขวิดคริสตัล ตัวกรองสีและ เลนส์กล้องถ่ายภาพ รวมถึงใช้เช็ดเรซิ่นและโลหะก่อนการเคลือบผิว ฯลฯ
คำแนะนำสำหรับ Class: 100
ผ้าเช็ดทำความสะอาดที่อยู่ในขั้นประหยัดระหว่างผ้านอนวูฟเวนและผ้าไมโครไฟเบอร์ มีความประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถใช้งานได้ในห้องคลีนรูม Class 100
การประยุกต์ใช้งาน
นอกจากนี้ยังสามารถใช้ทำความสะอาดเครื่องจักรในห้องคลีนรูมได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำนอกเหนือจากการผ้าไมโครไฟเบอร์
แนวทางการ Class:100- 10,000
ประสิทธิภาพการสร้างฝุ่นละอองต่ำเมื่อเทียบกับผ้าไมโครไฟเบอร์และโพลีเอสเตอร์ แต่มีความประหยัดและสามารถรองรับการใช้งานได้กว้างขวาง
การประยุกต์ใช้งาน
ไม่จำกัดการใช้งานเฉพาะภายในห้องคลีนรูมเท่านั้น ยังสามารถใช้งานในห้องแล็บที่มีสภาพแวดล้อมปกติ ใช้ทำความสะอาดโรงงาน และใช้เช็ดทำความสะอาดอุปกรณ์และชิ้นส่วนทางไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงการใช้งานรูปแบบอื่น ๆ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง