• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Silicone Tray 160x131x37 – 216x175x41

Silicone Tray 160x131x37 – 216x175x41

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
3 Day(s) or more

Silicone trays with excellent heat and chemical resistance.

Basic Specifications

  • Product Type
    Vat/Tray
  • Amount Of Content
    1 pc.
Part Number
Amount Of Content

Refine byกรองตาม

  • 1 pc.
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 160×131×37
  • 216×175×41
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Product Name

Refine byกรองตาม

  • Silicone Tray SB-2
  • Silicone Tray SB-1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4994665140118
  • 4994665140125
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Manufacturer Model Number

Refine byกรองตาม

  • SB-2
  • SB-1
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1 pc.
160×131×37
Silicone Tray SB-1
4994665140118
SB-1
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-794-01
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Vat/Tray
  • Size(mm)
    160×131×37
  • Manufacturer Product Name
    Silicone Tray SB-1
  • JAN Code
    4994665140118
  • Manufacturer Model Number
    SB-1
  • Material
    Silicon
  • Heat Resistant Temperature
    220℃
1 pc.
216×175×41
Silicone Tray SB-2
4994665140125
SB-2
3 Day(s) or more
-

Part Number : 2-794-02
Days to Shipวันจัดส่ง 3 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 1 pc.

Specificationtitle

  • Product Type
    Vat/Tray
  • Size(mm)
    216×175×41
  • Manufacturer Product Name
    Silicone Tray SB-2
  • JAN Code
    4994665140125
  • Manufacturer Model Number
    SB-2
  • Material
    Silicon
  • Heat Resistant Temperature
    220℃

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)