(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
CR-PU02 |
CR-PU07 |
CR-PU10 |
CR-PU11 |
CR-PU12 |
CR-PU30 |
CR-PU-03 |
CR-PU-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รับความสามารถ (N) |
แม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 278.71 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 11 | 127 | 628 | ||
฿ 267.10 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 13 | 130 | 602 | ||
฿ 406.45 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 17 | 150 | 370 | ||
฿ 503.23 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 20 | 170 | 550 | ||
฿ 572.90 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ด้านหน้า 22 / ด้านหลัง 36 | ด้านหน้า 22 / ด้านหลัง 20 | 175 | 570 | ||
฿ 340.65 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27 | 16.5 | 190 | 800 | ||
฿ 201.29 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27 | 13 | 133 | 643 | ||
฿ 137.15 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 7 | 127 | 635 |
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือหยิบจับชิ้นงาน สามารถหยิบจับชิ้นส่วนและเครื่องมือ เช่น โบลท์ นัท ฯลฯ ที่หล่นไปในช่องแคบในระหว่างการบำรุงรักษายานยนต์ต่างๆ
· ผลิตภัณฑ์ [CR-PU30] เป็นวัสดุสแตนเลสที่มีไฟ LED ติดตั้งอยู่ (ใช้แบตเตอรี่ LR-44 จำนวน 3 ก้อน)
· [CR-PU10] ใช้แบตเตอรี่ LR-44 จำนวน 3 ก้อน
· [CR-PU11, CR-PU12] ใช้แบตเตอรี่ LR-44 จำนวน 4 ก้อน
รหัสรุ่น |
---|
CR-PU02 |
CR-PU07 |
CR-PU10 |
CR-PU11 |
CR-PU12 |
CR-PU30 |
CR-PU-03 |
CR-PU-05 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | รับความสามารถ (N) |
แม่เหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
ขนาดสูงสุด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 278.71 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 11 | 127 | 628 | ||
฿ 267.10 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 13 | 130 | 602 | ||
฿ 406.45 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 17 | 150 | 370 | ||
฿ 503.23 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 22 | 20 | 170 | 550 | ||
฿ 572.90 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | ด้านหน้า 22 / ด้านหลัง 36 | ด้านหน้า 22 / ด้านหลัง 20 | 175 | 570 | ||
฿ 340.65 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27 | 16.5 | 190 | 800 | ||
฿ 201.29 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 27 | 13 | 133 | 643 | ||
฿ 137.15 |
SAB HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 7 | 7 | 127 | 635 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง