• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Belt Punch

Belt Punch

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· Belt punch for drilling and punching holes in leather, shoes, clothing and paper.

Basic Specifications

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
Part Number
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 74.5
  • 76
  • 90
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Hole Diameter(mm)

Refine byกรองตาม

  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 38
  • 40
  • 42
  • 45
  • 48
  • 50
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
76
27
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-27.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    27
76
28
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-28.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    28
76
29
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-29.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    29
76
30
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-30.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    30
76
32
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-32.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    32
76
33
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-33.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    33
76
34
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-34.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    34
76
35
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-35.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    35
76
36
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-36.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    36
74.5
38
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-38.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    74.5
  • Hole Diameter(mm)
    38
76
40
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-40.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    40
76
42
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-42.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    76
  • Hole Diameter(mm)
    42
90
45
11 Day(s)
-

Part Number : CR-45.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 11 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    90
  • Hole Diameter(mm)
    45
90
48
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-48.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    90
  • Hole Diameter(mm)
    48
90
50
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-50.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Punch
  • Detailed Types of Punch
    Belt
  • Overall Length(mm)
    90
  • Hole Diameter(mm)
    50

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)