• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Letter Engraved Set

Letter Engraved Set

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
2 Day(s) or more

[Features]
· The tip has undergone heat treatment.
· Unit: 1 Set, 26 Pieces

Basic Specifications

Part Number
Character size(mm)

Refine byกรองตาม

  • 1.5
  • 2
  • 2.5
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 10
  • 12.5
  • 16
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
1.5
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-01.5MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    1.5
2
8 Day(s) or more
-

Part Number : CR-02.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    2
2.5
8 Day(s) or more
-

Part Number : CR-02.5MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    2.5
16
8 Day(s) or more
-

Part Number : CR-16.0MM-2
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    16
3
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-SAB-T-TOOL33
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    3
4
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-SAB-T-TOOL34
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    4
5
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-SAB-T-TOOL35
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    5
6
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-SAB-T-TOOL36
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    6
8
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-SAB-T-TOOL37
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    8
10
2 Day(s) or more
-

Part Number : CR-SAB-T-TOOL38
Days to Shipวันจัดส่ง 2 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    10
12.5
8 Day(s) or more
-

Part Number : CR-SAB-T-TOOL39
Days to Shipวันจัดส่ง 8 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Product Type
    Letter engraved set
  • Character size(mm)
    12.5

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)