(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เกลียวเกจวัดอุตสาหกรรม
· มาตรฐาน ISO
· วัสดุ: GCR15 (เทียบเท่า SUJ2)
· ความต้านทานการกัดกร่อน: การชุบผิวแข็ง HRC 58 ถึง 63
· รุ่น PG0204, PG025045, PG03035 และ PG0305 มีปลายแหลม
· ความยาวรวมมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง
รหัสสินค้า |
---|
PG0204 |
PG025045 |
PG03035 |
PG0305 |
PG0405 |
PG0407 |
PG0505 |
PG0508 |
PG06075 |
PG0610 |
PG0810 |
PG08125 |
PG1010 |
PG1015 |
PG10125 |
PG1210 |
PG1215 |
PG12125 |
PG12175 |
PG1415 |
PG1420 |
PG1615 |
PG1620 |
PG1815 |
PG1825 |
PG2010 |
PG2025 |
PG2430 |
PG3015 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | พิทช์ P | ลักษณะปลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,016.44 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M2 | 0.4 | แบบปลายแหลม | ||
฿ 1,875.34 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M2.5 | 0.45 | แบบปลายแหลม | ||
฿ 2,626.13 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | M3 | 0.35 | แบบปลายแหลม | ||
฿ 1,856.72 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M3 | 0.5 | แบบปลายแหลม | ||
฿ 2,075.54 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M4 | 0.5 | แบบแบน | ||
฿ 1,695.62 | SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M4 | 0.7 | แบบแบน | ||
฿ 2,170.22 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M5 | 0.5 | แบบแบน | ||
฿ 1,735.65 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | M5 | 0.8 | แบบแบน | ||
฿ 1,857.80 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M6 | 0.75 | แบบแบน | ||
฿ 1,717.04 | SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M6 | 1 | แบบแบน | ||
฿ 1,690.90 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M8 | 1 | แบบแบน | ||
฿ 1,747.88 | SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M8 | 1.25 | แบบแบน | ||
฿ 1,753.19 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M10 | 1 | แบบแบน | ||
฿ 1,753.19 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M10 | 1.5 | แบบแบน | ||
฿ 1,703.13 ฿ 854.12 | SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M10 | 1.25 | แบบแบน | ||
฿ 1,889.85 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M12 | 1 | แบบแบน | ||
฿ 1,767.09 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | M12 | 1.5 | แบบแบน | ||
฿ 1,811.37 | SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M12 | 1.25 | แบบแบน | ||
฿ 1,799.14 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M12 | 1.75 | แบบแบน | ||
฿ 1,799.95 ฿ 946.05 | SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | M14 | 1.5 | แบบแบน | ||
฿ 1,889.85 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M14 | 2 | แบบแบน | ||
฿ 1,933.52 ฿ 1,000.02 | SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M16 | 1.5 | แบบแบน | ||
฿ 1,980.55 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M16 | 2 | แบบแบน | ||
฿ 1,939.85 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | M18 | 1.5 | แบบแบน | ||
฿ 2,061.67 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | M18 | 2.5 | แบบแบน | ||
฿ 2,336.66 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M20 | 1 | แบบแบน | ||
฿ 2,229.31 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M20 | 2.5 | แบบแบน | ||
฿ 2,594.77 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 11 วัน | - | M24 | 3 | แบบแบน | ||
฿ 2,594.77 | MSF SCREW THREAD LIMIT GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | M30 | 1.5 | แบบแบน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัด ปลั๊ก เกลียว | Class | เทียบเท่ากับ เกรด JIS2 เดิม | ความแม่นยำ | 6H |
---|---|---|---|---|---|
เสริม | ใน เกจวัด เกรด ISO ความแตกต่างระหว่างการใช้สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการใช้สำหรับการผลิตได้ถูกตัดออกสำหรับทั้งด้าน go และ no-go การพิจรณา pass-fail สำหรับ เกจวัดแบบ no-go จะขึ้นอยู่กับวิธีการ เกจวัด เกรด ISO บน สกรู ไม่หมุนเกิน 2 รอบ ในวิธีการ เกจวัด JIS ธรรมดา (1, 2, 3 เกรด) สกรู จะหมุนไม่เกิน 2 รอบ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง