• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
1/4" HEX Double-Ended Bits (Hyper Bit)

1/4" HEX Double-Ended Bits (Hyper Bit)【2 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· Processed with rust-resistant electroless nickel plating.

Basic Specifications

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Single Product Set Product
    Set Product
  • Tip size / Phillips (+)
    No.3
  • Bit Quantity
    2
  • Presence of magnet at the blade tip
    Available
  • Whether there is a double-end function
    Available
Part Number
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 110
  • 150
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4962485279325
  • 4962485279332
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
110
4962485279325
4 Day(s) or more
-

2 Pieces Per Package

Part Number : AHM-3110
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 2 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Overall Length(mm)
    110
  • Single Product Set Product
    Set Product
  • Tip size / Phillips (+)
    No.3
  • Bit Quantity
    2
  • Presence of magnet at the blade tip
    Available
  • Whether there is a double-end function
    Available
  • JAN Code
    4962485279325
  • Material
    Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel
150
4962485279332
4 Day(s) or more
-

2 Pieces Per Package

Part Number : AHM-3150
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 2 Pieces Per Package

Specificationtitle

  • Tip Type
    Phillips (+)
  • shank diameter(mm)
    6.35
  • Overall Length(mm)
    150
  • Single Product Set Product
    Set Product
  • Tip size / Phillips (+)
    No.3
  • Bit Quantity
    2
  • Presence of magnet at the blade tip
    Available
  • Whether there is a double-end function
    Available
  • JAN Code
    4962485279332
  • Material
    Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ