• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Wooden handle through screwdriver (strong class)

Wooden handle through screwdriver (strong class)

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· High accuracy, black point finish screwdriver with magnet.

Basic Specifications

Part Number
Shaft length L (mm)

Refine byกรองตาม

  • 250
  • 300
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Overall Length(mm)

Refine byกรองตาม

  • 399
  • 449
  • Clearล้างค่าการค้นหา
JAN Code

Refine byกรองตาม

  • 4962485000882
  • 4962485000899
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
250
399
4962485000882
Quote
-

Part Number : NO.170-10X250
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    10
  • Shaft length L (mm)
    250
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    Available
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Wooden handle
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1.2
  • Handle diameter(mm)
    34
  • Overall Length(mm)
    399
  • JAN Code
    4962485000882
  • Material
    Blade (Blade Tip): High Grade Chromium/Molybdenum/Vanadium Steel
300
449
4962485000899
Quote
-

Part Number : NO.170-10X300
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    10
  • Shaft length L (mm)
    300
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    Available
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Wooden handle
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1.2
  • Handle diameter(mm)
    34
  • Overall Length(mm)
    449
  • JAN Code
    4962485000899
  • Material
    Blade (Blade Tip): High Grade Chromium/Molybdenum/Vanadium Steel

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ