Slotted screwdriver

Slotted screwdriver

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

[Features]
· 4-groove handle with a magnet for easy application of force.

Basic Specifications

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    6
  • Shaft length L (mm)
    300
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.8
  • Handle diameter(mm)
    25
  • Overall Length(mm)
    398
  • JAN Code
    4962485283414
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
4 Day(s) or more
-

Part Number : NO.8400-6X300
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip standards
    Flathead (-)
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    6
  • Shaft length L (mm)
    300
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    0.8
  • Handle diameter(mm)
    25
  • Overall Length(mm)
    398
  • JAN Code
    4962485283414

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ