• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Stainless Steel Rubber Grip YATTOKO Bent Pin Type

Stainless Steel Rubber Grip YATTOKO Bent Pin Type

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
Quote

[Features]
· A dedicated pin-bending tool for easily bending 9-pins and T-pins.

Basic Specifications
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
Quote
-

Part Number : NO.256
Days to Shipวันจัดส่ง Quote
Standard Unit Price -

Specificationtitle

  • Tip Type
    Curved tip
  • Main Body Material
    Stainless Steel
  • Tip material
    Stainless Steel
  • Overall Length(mm)
    135
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Main Body Parts
    Main Body
  • With/without tip replacement function
    NA
  • Width(mm)
    61
  • JAN Code
    4962485095239
  • Material Details
    SUS410

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ